Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Węzły cieplne, DSP MOD@, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

200B0039

DSP2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0551, 551 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]16 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]12 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]1040 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kierunek przyłączaOd góry
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Konstrukcjastojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0551
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Cecha
Wartość
Materiał obudowybez
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaCE
Opcja obudowyNie
OpisDSP2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0551, 551 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]16.04 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]16.04 m³/h
Średnica rurociągu CODN80
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość z obudową [mm]2490 mm
Typ czujnika ciepłomierzakieszeń 6 mm
Typ produktuDSP MOD@
Typ regulacji COElektroniczny
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1935 mm