Węzły cieplne, DSP MOD@, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
200B0029
DSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128, 128 kW, ECL310, 16bar, 120°C
200B0029
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 12 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 16 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 835 mm |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kierunek przyłącza | Od góry |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top |
| Konstrukcja | stojąca |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał obudowy | bez |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne ogrzewania pośredniego |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | CE |
| Opcja obudowy | Nie |
| Opis | DSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128, 128 kW, ECL310, 16bar, 120°C |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 3.72 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 3.72 m³/h |
| Średnica rurociągu CO | DN32 |
| Średnica rury SC | DN32 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | 1.4404 |
| Szerokość z obudową [mm] | 2020 mm |
| Typ czujnika ciepłomierza | kieszeń 6 mm |
| Typ produktu | DSP MOD@ |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1600 mm |