Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Węzły cieplne, DSP MOD@, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

200B0020

DSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]16 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]1060 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kierunek przyłączaOd góry
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Konstrukcjastojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919
Materiał izolacyjnySztywna pianka poliuretanowa
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowybez
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaCE
Opcja obudowyNie
OpisDSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]26.70 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]40.10 m³/h
Średnica przyłącza CODN100
Średnica rurociągu CODN100
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]2834 mm
Typ czujnika ciepłomierzakieszeń 6 mm
Typ produktuDSP MOD@
Typ przyłącza COkołnierz
Typ przyłącza SCkołnierz
Typ regulacji COElektroniczny
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1640 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Objętość6059.435 Liter