Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Węzły cieplne, DSP MOD@, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

200B0015

DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]16 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]790 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kierunek przyłączaOd góry
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Konstrukcjastojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194
Materiał izolacyjnySztywna pianka poliuretanowa
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowybez
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaCE
Opcja obudowyNie
OpisDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]5.46 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]8.46 m³/h
Średnica przyłącza CO2"
Średnica przyłącza SC1 1/2"
Średnica rurociągu CODN50
Średnica rury SCDN40
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]2020 mm
Typ czujnika ciepłomierzakieszeń 6 mm
Typ produktuDSP MOD@
Typ przyłącza COGwint
Typ przyłącza SCGwint
Typ regulacji COElektroniczny
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1640 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Objętość2449.553 Liter