Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Węzły cieplne, DSP MOD@, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

200B0006

DSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]16 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]12 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]950 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kierunek przyłączaOd góry
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Konstrukcjastojąca
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667
Materiał izolacyjnySztywna pianka poliuretanowa
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaGasketed EPDM
Materiał obudowybez
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaCE
Opcja obudowyNie
OpisDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]19.40 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]29.10 m³/h
Średnica przyłącza CODN80
Średnica przyłącza SCDN65
Średnica rurociągu CODN80
Średnica rury SCDN65
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]2679 mm
Typ czujnika ciepłomierzakieszeń 6 mm
Typ produktuDSP MOD@
Typ przyłącza COkołnierz
Typ przyłącza SCkołnierz
Typ regulacji COElektroniczny
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1640 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Objętość4759.244 Liter