Węzły cieplne, DSP 1 MAXI FR, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
146B2598
DSP1 MAXI-PD-22 HT- FR 000
146B2598
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0.63 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 16 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.] | 0.22 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 22 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 3 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 1150 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 1150 mm |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kategoria PED | II |
| Kierunek przyłącza | Right or left |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 140 °C |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 1 |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego | 1 |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-22 HT- FR 000 |
| Materiał izolacyjny kabla | Twarda pianka PU |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne ogrzewania pośredniego |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | Znak CE |
| Opcja obudowy | Tak |
| Opis | DSP1 MAXI-PD-22 HT- FR 000 |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 8.20 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 15.80 m³/h |
| Średnica przyłącza CO | DN65 |
| Średnica przyłącza SC | 48,3 mm |
| Średnica rurociągu CO | DN65 |
| Średnica rury SC | DN40 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 750 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 1200 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 750 mm |
| Typ czujnika ciepłomierza | mufa 1/2" |
| Typ produktu | DSP 1 MAXI FR |
| Typ przyłącza CO | kołnierz |
| Typ przyłącza SC | spawane |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | 22 HT- FR 000 |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1670 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 1900 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 1670 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 180 Kilogram |
| Masa netto | 160 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1312.725 Liter |
| EAN/UPC | 5715162746325 |