Danfoss logo
Węzły cieplne, DSP 1 MAXI FR, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310-product-details

Węzły cieplne, DSP 1 MAXI FR, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

146B2593

DSP1 MAXI-PD-01 HT- FR 000

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.51 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.]0.19 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]3 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]1150 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]1150 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PEDI
Kierunek przyłączaRight or left
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]100 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]1
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego1
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-01 HT- FR 000
Materiał izolacyjny kablaTwarda pianka PU
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaZnak CE
Opcja obudowyTak
OpisDSP1 MAXI-PD-01 HT- FR 000
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]3.50 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]6.20 m³/h
Średnica przyłącza CODN50
Średnica przyłącza SC42,4 mm
Średnica rurociągu CODN50
Średnica rury SCDN32
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]750 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]750 mm
Typ czujnika ciepłomierzamufa 1/2"
Typ produktuDSP 1 MAXI FR
Typ przyłącza COkołnierz
Typ przyłącza SCspawane
Typ regulacji COElektroniczny
UL markNo
Wersja podstacji01 HT- FR 000
Wysokość bez obudowy [mm]1670 mm
Wysokość opakowania [mm]1900 mm
Wysokość z obudową [mm]1670 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto140 Kilogram
Masa netto120 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1312.725 Liter
EAN/UPC5715162746370