Danfoss logo
Indirect substation type DSA 2 Wall for the Polish market

Węzły cieplne, DSA1 WALL, 1F-1 + ST, 30 kW, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

144G5940

DSA 1F-1 WALL

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.47 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]12 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]650 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]650 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaPrimary - Right or left, Secondary - Top
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaLewe/prawe
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]130 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionDSA 1F-1 WALL ST
Materiał izolacyjnyEPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUMiedź
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Opcja obudowyTak
OpisDSA 1F-1 WALL
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]0.49 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]1.32 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CODN25
Średnica przyłącza SCDN25
Średnica rurociągu CODN20
Średnica rury SCDN25
Stop wymiennika ciepła CWU1.4404
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]650 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]650 mm
Typ pompy ogrzewaniaAlpha 2L 25-60
Typ produktuDSA1 WALL
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB37L-10
UL markNo
Wersja podstacji1F-1 + ST
Wydajność [kW]30.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1200 mm
Wysokość opakowania [mm]800 mm
Wysokość z obudową [mm]1200 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto60 Kilogram
Masa netto40 Kilogram
Objętość272.237 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162743133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm