Węzły cieplne, DSA 1 MINI, Stuttgart, 12.1, 60 kW
146B5711
Stuttgart_12.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5711
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0.47 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 20 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 3 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 482 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 482 mm |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kategoria PED | § 4.3 |
| Kierunek przyłącza | Left |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top & Bottom |
| Konstrukcja | Do montażu ściennego |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 130 °C |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.] | 1 |
| Material Description | DSA1 MINI-DLB060-H1WSS_ |
| Materiał izolacyjny | EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | EPP |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Natężenie [A] [Max.] | 2.0 A |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne ogrzewania pośredniego |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opis | Stuttgart_12.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 0.97 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 2.57 m³/h |
| Regulator różnicy ciśnień | AVQM |
| Średnica przyłącza CO | Rp1" |
| Średnica przyłącza SC | G1" |
| Średnica rurociągu CO | DN25 |
| Średnica rury SC | DN20 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 900 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 1200 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 900 mm |
| Typ czujnika ciepłomierza | bezp. |
| Typ produktu | DSA 1 MINI |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB12M-1-36 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | Stuttgart, 12.1 |
| Wydajność [kW] | 60.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1326 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 620 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 1326 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 70 Kilogram |
| Masa netto | 50 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 615.053 Liter |
| EAN/UPC | 5715162740095 |