Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Węzły cieplne, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 105 kW

146B5684

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.46 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]20 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]3 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]482 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]482 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaRight
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaLeft
KonstrukcjaDo montażu ściennego
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]130 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]1
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR105-H0__IL
Materiał izolacyjnyEPP
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyEPP
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]2.0 A
Cecha
Wartość
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
OpisIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]1.55 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]4.50 m³/h
Regulator różnicy ciśnieńAVQM
Średnica przyłącza CODN40
Średnica przyłącza SC26,9x2,3mm
Średnica rurociągu CODN32
Średnica rury SCDN20
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]880 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]880 mm
Typ czujnika ciepłomierzabezp.
Typ produktuDSA 1 MINI
Typ przyłącza COkołnierz
Typ przyłącza SCspawane
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB12L-1-60
UL markNo
Wersja podstacjiIlmenau, 10.1
Wydajność [kW]105.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]830 mm
Wysokość opakowania [mm]620 mm
Wysokość z obudową [mm]830 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162740347