Danfoss logo
DSA1 MINI Vattenfall

Węzły cieplne, DSA 1 MINI, Vattenfall Hamburg, 5.2, 40 kW

146B5537

Vattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.21 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]3 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]482 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]482 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaRight
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
KonstrukcjaDo montażu ściennego
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]140 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]1
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO040-H1WPHH
Materiał izolacyjnyEPP
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyEPP
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]2.0 A
Cecha
Wartość
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
OpisVattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]0.40 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]1.56 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńVM2/ręczne
Średnica przyłącza CORp1"
Średnica przyłącza SCDN25
Średnica rurociągu CODN25
Średnica rury SCDN20
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]1092 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]1092 mm
Typ produktuDSA 1 MINI
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCkołnierz
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB12L-1-16
UL markNo
Wersja podstacjiVattenfall Hamburg, 5.2
Wydajność [kW]40.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1298 mm
Wysokość opakowania [mm]620 mm
Wysokość z obudową [mm]1298 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Objętość574.547 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162741627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm