Danfoss logo
DSA1 MINI Braunschweig

Węzły cieplne, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.3, 60 kW

146B5524

Braunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.63 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]20 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]3 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]482 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]482 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaRight
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop & Bottom
KonstrukcjaDo montażu ściennego
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]130 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego1
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB060-F1WSBS
Materiał izolacyjnyEPP
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyEPP
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]2.0 A
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Cecha
Wartość
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyGrundfos
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyMAGNA1 25-100
OpisBraunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]0.64 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]2.34 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPQ
Średnica przyłącza CORp1 1/2"
Średnica przyłącza SCG1"
Średnica rurociągu CODN32
Średnica rury SCDN20
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]900 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]900 mm
Typ czujnika ciepłomierzabezp.
Typ produktuDSA 1 MINI
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB12M-1-30
UL markNo
Wersja podstacjiBraunschweig Energie, 4.3
Wydajność [kW]60.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1399 mm
Wysokość opakowania [mm]620 mm
Wysokość z obudową [mm]1399 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Objętość643.206 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162741726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm