Węzły cieplne, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.3, 60 kW
146B5522
Braunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5522
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 0.63 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 20 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 3 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 482 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 482 mm |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kategoria PED | § 4.3 |
| Kierunek przyłącza | Left |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top & Bottom |
| Konstrukcja | Do montażu ściennego |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 130 °C |
| Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego | 1 |
| Material Description | DSA1 MINI-DLB060-F1WSBS |
| Materiał izolacyjny | EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | EPP |
| Mixing circuit - control | HRB32-16/AMB162 |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Natężenie [A] [Max.] | 2.0 A |
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne ogrzewania pośredniego |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompy | Grundfos |
| Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompy | MAGNA1 25-100 |
| Opis | Braunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 0.64 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 2.34 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | AVPQ |
| Średnica przyłącza CO | Rp1 1/2" |
| Średnica przyłącza SC | G1" |
| Średnica rurociągu CO | DN32 |
| Średnica rury SC | DN20 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 900 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 1200 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 900 mm |
| Typ czujnika ciepłomierza | bezp. |
| Typ produktu | DSA 1 MINI |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB12M-1-30 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | Braunschweig Energie, 4.3 |
| Wydajność [kW] | 60.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1399 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 620 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 1399 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 70 Kilogram |
| Masa netto | 50 Kilogram |
| Objętość | 644.131 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162741740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |