Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Węzły cieplne, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_EM_IT, 75 kW

146B5449

BIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar INAIL

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.56 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]12 bar
Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.]0.21 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]3 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]482 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]482 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
KonstrukcjaDo montażu ściennego
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]1
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU075-HS025IT
Materiał izolacyjnyEPP
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyEPP
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Natężenie [A] [Max.]2.0 A
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
OpisBIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar INAIL
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]2.46 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]3.54 m³/h
Regulator różnicy ciśnieńAVQM
Średnica przyłącza CORp1 1/4"
Średnica przyłącza SCG1"
Średnica rurociągu CODN32
Średnica rury SCDN25
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]680 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]680 mm
Typ czujnika ciepłomierzakieszeń czujnika
Typ produktuDSA 1 MINI
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB12H-1-60
UL markNo
Wersja podstacjiBiomasa, HT_EM_IT
Wydajność [kW]75.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]856 mm
Wysokość opakowania [mm]620 mm
Wysokość z obudową [mm]856 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto80 Kilogram
Masa netto60 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość286.46 Liter
EAN/UPC5715162742334