Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Węzły cieplne, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_EM_AT, 15 kW

146B5440

BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.50 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]20 bar
Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.]0.19 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]3 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]482 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]482 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
KonstrukcjaDo montażu ściennego
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]1
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU015-ES015AT
Materiał izolacyjnyEPP
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyEPP
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]2.0 A
Cecha
Wartość
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
OpisBIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]0.40 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]0.90 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVQM
Średnica przyłącza CORp1"
Średnica przyłącza SCG1"
Średnica rurociągu CODN25
Średnica rury SCDN20
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]680 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]680 mm
Typ czujnika ciepłomierzakieszeń czujnika
Typ produktuDSA 1 MINI
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB12H-1-16
UL markNo
Wersja podstacjiBiomasa, HT_EM_AT
Wydajność [kW]15.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]856 mm
Wysokość opakowania [mm]620 mm
Wysokość z obudową [mm]856 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Objętość273.55 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162742426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm