Węzły cieplne, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_IN_AT, 15 kW
146B5415
BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
146B5415
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Material Description | DSA1 MINI-DUU015-LI110AT |
| Nazwa producenta | Danfoss |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opis | BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV |
| Product line | 32 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | DSA 1 MINI |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | Biomasa, HT_IN_AT |
| Wydajność [kW] | 15.0 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 70 Kilogram |
| Masa netto | 50 Kilogram |
| Objętość | 273.55 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |