Danfoss logo
DSA1 MINI Buffer DE

Węzły cieplne, DSA 1 MINI Standard, Bufor standardowy DE, 14.0, 60 kW

146B5745

Standard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.47 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]20 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]3 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]482 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]482 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaRight
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
KonstrukcjaDo montażu ściennego
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]130 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]1
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO050-B1__DE
Materiał izolacyjnyEPP
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyEPP
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]2.0 A
Cecha
Wartość
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
OpisStandard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]1.43 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]1.14 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVQM
Średnica przyłącza CORp1"
Średnica przyłącza SCG1"
Średnica rurociągu CODN25
Średnica rury SCDN20
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]900 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]900 mm
Typ czujnika ciepłomierzabezp.
Typ produktuDSA 1 MINI Standard
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB12H-1-50
UL markNo
Wersja podstacjiBufor standardowy DE, 14.0
Wydajność [kW]60.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]988 mm
Wysokość opakowania [mm]620 mm
Wysokość z obudową [mm]988 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Objętość403.369 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162739792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm