Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Węzły cieplne, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomasa, HT_EM_DE, 75 kW

146B5494

BIOMASS_HT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.56 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]20 bar
Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.]0.32 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]3 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]482 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]482 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaRight
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
KonstrukcjaDo montażu ściennego
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]1
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO075-ES025DE
Materiał izolacyjnyEPP
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyEPP
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Natężenie [A] [Max.]2.0 A
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
OpisBIOMASS_HT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]2.46 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]3.54 m³/h
Regulator różnicy ciśnieńAVQM
Średnica przyłącza CORp1 1/4"
Średnica przyłącza SCG1"
Średnica rurociągu CODN32
Średnica rury SCDN25
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]875 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]875 mm
Typ czujnika ciepłomierzabezp.
Typ produktuDSA 1 MINI Micro Grid
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB12H-1-60
UL markNo
Wersja podstacjiBiomasa, HT_EM_DE
Wydajność [kW]75.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1003 mm
Wysokość opakowania [mm]620 mm
Wysokość z obudową [mm]1003 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość415.819 Liter
EAN/UPC5715162741887