Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Typ 2

145F4502

Typ produktu: VXe Solo HWS (A237), Typ 2, 16 bar, 120 °C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]315 mm
Głębokość z obudową [mm]315 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13
Material Description (Short TeVXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyPolypropylene
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUECL 310 / A337
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A237
Cecha
Wartość
Obieg zasobnika CWU — marka pompyGrundfos
Obieg zasobnika CWU — regulacjaECL 310 + Pump
Obieg zasobnika CWU — typ pompyUPM3 Auto 15-70 130
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuVXe Solo HWS (A237)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 StS 40
UL markNo
Wydajność [kW]30.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]932 mm
Wysokość z obudową [mm]932 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto39 Kilogram
Masa netto37 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162516119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm