VXe Solo HWS (A237), Typ 2
145F0610
Typ, wersja: VXe Solo HWS (A237), Typ 2, 16 bar, 120 °C
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 + pump |
| Opis | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
| Product line | 33 |
| Typ produktu | VXe Solo HWS (A237) |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06H-1 40 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 30.0 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 39 Kilogram |
| Masa netto | 37 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 173.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590406 |