Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS (A337), Typ 2

145F5065

Typ produktu: VX Solo II HWS (A337), Typ 2, 16 bar, 120 °C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]365 mm
Głębokość z obudową [mm]380 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump
Material Description (Short TeVX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUECL 310 / A337
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A337
Obieg zasobnika CWU — marka pompyGrundfos
Cecha
Wartość
Obieg zasobnika CWU — regulacjaECL 310 + Pump
Obieg zasobnika CWU — typ pompyUPM3 Auto 15-70 130
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]525 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ produktuVX Solo II HWS (A337)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 40
UL markNo
Wydajność [kW]30.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]861 mm
Wysokość z obudową [mm]861 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40 Kilogram
Masa netto38 Kilogram
Objętość219.555 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162603482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm