Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

Typ 1

145F4168

Typ 1, 16 bar, 110 °C
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: VX Solo II HWS, without controller

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówWęzły małej mocy
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionVX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Mixing circuit - controlAHQM / AMV
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaNo Controller
OpisVX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function
Product line33
Stop wymiennika ciepła ogrzewaniaAISI 316
Typ produktuVX Solo II HWS, without controller
Typ regulacji COElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markNo
Wydajność [kW]20.0 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto45 Kilogram
Masa netto43 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162511411