Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8655
Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8655
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 3 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatkowe informacje | ObudowaZawór bezpieczeństwa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 250 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 620 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 380 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 1 |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Marka rury CWU | Grundfos |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR |
| Materiał izolacyjny | Izolacja rur |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Moc ogrzewania [kW] | 20 kW |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Obieg zasobnika CWU — regulacja | No control |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opcja obudowy | W zestawie |
| Opis | Węzeł Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Typ 1 z izolacją 20KW |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Wbudowany |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | AISI 316 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 440 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 840 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 500 mm |
| Typ produktu | VX Solo II HWS OP, without key |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint zewn. |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ rury CWU | UPM3 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06H-1 26 |
| UL mark | No |
| Uwagi | Indir. HE, without pump |
| Wydajność [kW] | 20.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 760 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 420 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 760 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 40 Kilogram |
| Masa netto | 38 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |