Danfoss logo
VX Solo II H2WS

VX Solo II H2WS (A267), Typ 2

145F4165

Typ produktu: VX Solo II H2WS (A267), Typ 2, 16 bar, 110 °C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowe informacjeObudowaFunkcja bezpieczeństwa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]365 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]380 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionVXSolo II H2WS ECL310/A267DE TYP2 KR+STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WS (A267), TYPE 2, STW
Materiał izolacyjnyEPDM
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Moc ogrzewania [kW]30 kW
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUECL 310 / A367
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A267
Cecha
Wartość
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyGrundfos
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyUPM3 Auto 15-70 130
Obieg zasobnika CWU — marka pompyGrundfos
Obieg zasobnika CWU — regulacjaECL 310 + Pump
Obieg zasobnika CWU — typ pompyUPM3 Auto 15-70 130
OpisVX-Solo II H2WS ECL310/A267 Typ 2, z obudową i STW
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]650 mm
Szerokość opakowania [mm]840 mm
Szerokość z obudową [mm]700 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuVX Solo II H2WS (A267)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 40
UL markNo
Wydajność [kW]30.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]861 mm
Wysokość opakowania [mm]420 mm
Wysokość z obudową [mm]861 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto45 Kilogram
Masa netto43 Kilogram
Objętość399.543 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279483437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm