Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Węzły cieplne, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.2.1, 20 kW

146B5580

Standard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]25 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.42 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]20 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]3 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]482 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]482 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaRight
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop & Bottom
KonstrukcjaDo montażu ściennego
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]130 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]1
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB020-H1WSDE
Materiał izolacyjnyEPP
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyEPP
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Natężenie [A] [Max.]2.0 A
Cecha
Wartość
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Obieg zasobnika CWU — regulacjaElektroniczny
OpisStandard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]0.36 m³/h
Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.]0.86 m³/h
Regulator różnicy ciśnieńAVQM
Średnica przyłącza CORp1"
Średnica przyłącza SCG1"
Średnica rurociągu CODN25
Średnica rury SCDN20
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]900 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]900 mm
Typ czujnika ciepłomierzabezp.
Typ produktuDSA 1 MINI Standard
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB12M-1-16
UL markNo
Wersja podstacjiStandard DE, 7.2.1
Wydajność [kW]20.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1326 mm
Wysokość opakowania [mm]620 mm
Wysokość z obudową [mm]1326 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto70 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość542.121 Liter
EAN/UPC5715162741252