VXi Solo HWP
145F4189
Typ produktu: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C
145F4189
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 360 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 360 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od góry i od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top and bottom |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Material Description (Short Te | VXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std. |
| Materiał izolacyjny | Polypropylene |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Polypropylene |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 120 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | AVP-F |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 550 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 550 mm |
| Typ pompy ogrzewania | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ produktu | VXi Solo HWP |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | External control |
| Typ rozmiaru stacji | L24 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06L-1 24 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 15.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 980 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 980 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 38 Kilogram |
| Masa netto | 36 Kilogram |
| Objętość | 217.5 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |