Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Typ 1

145F4447

Typ produktu: VXe Solo HWP (A237), Typ 1, 16 bar, 120 °C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]315 mm
Głębokość z obudową [mm]315 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 1, STW
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyPolypropylene
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A237
Cecha
Wartość
OpisVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPB-F
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuVXe Solo HWP (A237)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUExternal control
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markNo
Wydajność [kW]20.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]785 mm
Wysokość z obudową [mm]785 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto39 Kilogram
Masa netto37 Kilogram
Objętość173.91 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424285159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm