Danfoss logo
Substation type VX Solo II

Typ 2, Nazwa regulatora ogrzewania: TC200

004U8419

Typ 2, 16 bar, 110 °C, TC200

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowe informacjeObudowa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]365 mm
Głębokość opakowania [mm]440 mm
Głębokość z obudową [mm]380 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Liczba mieszkań [Max.]1
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionVX-Solo II H Typ2, Haube XB06H40
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, TC200/VS2, Cover
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Moc ogrzewania [kW]30 kW
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora ogrzewaniaTC200
OpisVX Solo II Typ 2, z regulacją termostatyczną, bez izolacji
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPL
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]525 mm
Szerokość opakowania [mm]135 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuVX Solo II HWP (Thermostatic)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 40
UL markNo
Wydajność [kW]30.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]861 mm
Wysokość opakowania [mm]450 mm
Wysokość z obudową [mm]861 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40 Kilogram
Masa netto38 Kilogram
Objętość219.555 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162510773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm