Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Typ 2

145F4305

Typ produktu: VX Solo II HWP (A247), Typ 2, 16 bar, 110 °C, VS2 15

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]365 mm
Głębokość opakowania [mm]620 mm
Głębokość z obudową [mm]380 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247
Materiał izolacyjnyEPDM
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUECL 310 / A247
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A247
OpisVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPB-F
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]525 mm
Szerokość opakowania [mm]840 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuVX Solo II HWP (A247)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 40
UL markNo
Wydajność [kW]30.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]818 mm
Wysokość opakowania [mm]420 mm
Wysokość z obudową [mm]861 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40 Kilogram
Masa netto38 Kilogram
Objętość219.555 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279483277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm