VX Solo II HWP (A247), Typ 1
004U8692
Typ produktu: VX Solo II HWP (A247), Typ 1, 16 bar, 110 °C, VS2 15
004U8692
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 150 |
| DHW Control valve | VS2 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 365 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 380 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od góry i od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top and bottom |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | VX-Solo II HWP ECL310/A247 TYP1 KR UPM3 |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247 |
| Materiał izolacyjny | EPDM |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 / A247 |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 / A247 |
| Opis | VX-Solo II HWP ECL210/A247 TYP1 KR UPM3 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | AVPB-F |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 525 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 550 mm |
| Typ pompy ogrzewania | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ produktu | VX Solo II HWP (A247) |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06H-1 26 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 20.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 818 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 861 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 40 Kilogram |
| Masa netto | 38 Kilogram |
| Objętość | 219.555 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279487626 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |