VX Solo II H2WP (A260), Typ 2
145F4149
Typ produktu: VX Solo II H2WP (A260), Typ 2, 16 bar, 110 °C
145F4149
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatkowe informacje | 2 x funkcja bezpieczeństwaObudowa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 365 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 380 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od góry i od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top and bottom |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2WP (A260), TYPE2, STW |
| Materiał izolacyjny | EPDM |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Moc ogrzewania [kW] | 30 kW |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 210 / A260 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompy | Grundfos |
| Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompy | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Opis | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 Typ 2, AVPB-F, z obudową i 2xSTW |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | AVPB-F |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | AISI 316 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 650 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 840 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 700 mm |
| Typ pompy ogrzewania | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ produktu | VX Solo II H2WP (A260) |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint zewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | External control |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06H-1 40 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 30.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 818 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 420 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 861 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 45 Kilogram |
| Masa netto | 43 Kilogram |
| Objętość | 399.543 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |