Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Typ 1

145F4146

Typ produktu: VX Solo II H2WP (A260), Typ 1, 16 bar, 110 °C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowe informacjeObudowaFunkcja bezpieczeństwa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]365 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]380 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP1 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE 1, STW
Materiał izolacyjnyEPDM
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Moc ogrzewania [kW]20 kW
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 210 / A260
Cecha
Wartość
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyGrundfos
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyUPM3 Auto 15-70 130
OpisVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Typ 1, AVPB-F, z obudową i STW
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPB-F
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Stop wymiennika ciepła ogrzewaniaAISI 316
Szerokość bez obudowy [mm]650 mm
Szerokość opakowania [mm]840 mm
Szerokość z obudową [mm]700 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuVX Solo II H2WP (A260)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUExternal control
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markNo
Wydajność [kW]20.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]818 mm
Wysokość opakowania [mm]420 mm
Wysokość z obudową [mm]861 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto45 Kilogram
Masa netto43 Kilogram
Objętość399.543 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279483628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm