VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Typ 2

145G4479

Typ, wersja: VX Solo 22 (A266), Typ 2, 16 bar, 120 °C, VS2 15

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]370 mm
Głębokość z obudową [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 310/266 ISO Køge
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A266
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUECL 310 / A266
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A266
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVP-F
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rurociągu COØ22
Średnica rury CWUØ22
Średnica rury SCØ22
Szerokość bez obudowy [mm]545 mm
Szerokość z obudową [mm]600 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuVX Solo 22 (A266)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB37M-1 40
UL markNo
Wydajność [kW]44.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1037 mm
Wysokość z obudową [mm]1037 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto52 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Objętość390.141 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162535295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm