Termix VX, Typ 2
144B3932
Typ produktu: Termix VX, Typ 2, 16 bar, 120 °C
144B3932
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 360 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 430 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 120 |
| Opcja obudowy | Dodatkowe |
| Opis | Termix VX-2 Część łącznie z pompą UPM3 i regulatorem ECL110* |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d49f82bf-29fc-40fb-90b6-31efd82a1e7a |
| SCIP dossier product name | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 505 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 540 mm |
| Typ produktu | Termix VX |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny + regulator delta p |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 750 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 800 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 40 Kilogram |
| Masa netto | 39 Kilogram |
| Objętość | 140.138 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560905643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |