Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX, Typ 2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 210

144B3926

Typ produktu: Termix VX, Typ 2, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]360 mm
Głębokość z obudową [mm]430 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 210
Opcja obudowyDodatkowe
OpisTermix VX-2 Część łącznie z pompą UPM3, ECL 210/A237* i izol. rury
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0d2b4046-10fa-4fde-a377-623704da3cf7
SCIP dossier product nameVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]505 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VX
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny + regulator delta p
Typ rozmiaru stacjiTyp 2
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT24-1 20 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]750 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40 Kilogram
Masa netto39 Kilogram
Objętość140.138 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560906220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm