Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: AVTB

144B3919

Typ produktu: Termix VX, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]360 mm
Głębokość z obudową [mm]430 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaAVTB
Opcja obudowyDodatkowe
OpisTermix VX-1 Część łącznie z pompą UPM3, AVTB i izol. rury
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9d1a156b-e7d0-4231-85c3-5c92ad65c46a
SCIP dossier product nameVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]505 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VX
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny + regulator delta p
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT24-1 16 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]750 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto30 Kilogram
Masa netto29 Kilogram
Objętość195.008 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560898013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm