Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Typ 3, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

144H3136

Typ produktu: Termix VX FI, Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]375 mm
Głębokość z obudową [mm]430 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix VX-3 Latvia
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Opcja obudowyOpcjonalnie
OpisTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.df34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c
SCIP dossier product nameTermix VX-3 Latvia
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]530 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VX FI
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny + regulator delta p
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 40 G3/4" HP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]800 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40 Kilogram
Masa netto39 Kilogram
Objętość0.159 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561963130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm