Danfoss logo
VX-1 Retur/RAVK/Alpha2L/C.Iso

Termix VX FI, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: RAVK

144H0700

Typ produktu: Termix VX FI, Typ 1, 10 bar, 120 °C, RAVK

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]375 mm
Głębokość z obudową [mm]430 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionVX-1 Retur/RAVK/Alpha2L/C.Iso
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaRAVK
Opcja obudowyOpcjonalnie
OpisTermix VX-1 Część łącznie z pompą UPM3 i RAVK
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9cf27e39-7477-45b4-a088-6b780206311b
SCIP dossier product nameVX-1 Retur/RAVK/Alpha2L/C.Iso
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]530 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VX FI
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny + regulator delta p
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 16 G3/4" HP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]800 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto30 Kilogram
Masa netto29 Kilogram
Objętość0.159 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560979040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm