Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

144H3141

Typ produktu: Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUNo Controller
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Opcja obudowybez
OpisDistrict heating substation for indirect heating with electronic control.
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.be4e4b83-e47a-4adb-aabe-c991470124ef
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rurociągu COØ28
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]905 mm
Typ produktuTermix Compact 28 VX-FI
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUExternal control
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT137H-1 26 G1"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]890 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto60 Kilogram
Masa netto59 Kilogram
Objętość322.18 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561964496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm