Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 3, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

144H2005

Typ produktu: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 AVQM m/Behäl
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUECL 310
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Obieg zasobnika CWU — regulacjaVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Opcja obudowybez
OpisTermix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 3, AVQM + AMV 20
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.868b74c3-7f14-43dd-a93f-f3270d330936
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 AVQM m/Behäl
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rurociągu COØ28
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]905 mm
Typ produktuTermix Compact 28 VX-FI HWP
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT137H-1 36 G1"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]890 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto60 Kilogram
Masa netto59 Kilogram
Objętość289.6 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561207494
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm