Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10
144H2003
Typ produktu: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10
144H2003
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 400 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1 AVQM m/Behäl |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 & AVQM 15 kvs 2.5/AMV10 |
| Obieg zasobnika CWU — regulacja | VS 2 1,6 AMV-150/AVPL |
| Opcja obudowy | bez |
| Opis | Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, AVQM + AMV 10 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a39319a3-7250-42ed-b643-00e0b1b5170a |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1 AVQM m/Behäl |
| Średnica przyłącza CO | 1" |
| Średnica przyłącza SC | 1" |
| Średnica rurociągu CO | Ø28 |
| Średnica rury SC | Ø28 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 905 mm |
| Typ produktu | Termix Compact 28 VX-FI HWP |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | T137H-1 16 G1"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 890 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 59 Kilogram |
| Objętość | 289.6 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561207470 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |