Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4478

Typ produktu: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]385 mm
Głębokość z obudową [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka pompy ogrzewaniaWilo
Marka rury CWUWilo
Material DescriptionVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 uK EE
Material Description (Short TeVX22, XB37H16/M30, ECL310/A266
Materiał izolacyjnyEPDM
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUECL 310 / A266
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A266
OpisVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 UK
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVP
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rurociągu COØ22
Średnica rury CWUØ22
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ22
Szerokość bez obudowy [mm]575 mm
Szerokość z obudową [mm]600 mm
Typ pompy ogrzewaniaPara 15-130/6-43/SC-12
Typ produktuVX 22 (A266)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiH16/M30
Typ rury CWUStar Z Nova 15/5 84
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-1 30
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB37H-1 16
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1039 mm
Wysokość z obudową [mm]1039 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto55 Kilogram
Masa netto53 Kilogram
Objętość390.142 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162535301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm