VX 22 (A230), Nazwa regulatora CWU: AVTB 20
145G4418
Typ produktu: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C, AVTB 20
145G4418
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 385 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 400 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Marka pompy ogrzewania | Wilo |
| Marka rury CWU | Wilo |
| Material Description | VX22 XB37M20/M30 ECL310/230 DS452 Std |
| Material Description (Short Te | VX22, XB37M20/M30, ECL310/A230 |
| Materiał izolacyjny | EPDM |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa regulatora CWU | AVTB 20 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 / A230 |
| Opis | VX22 XB37M20/M30 ECL310/230 DS452 Std |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Integrated in control valve |
| Średnica przyłącza CO | 1" |
| Średnica przyłącza CWU | 1" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 1" |
| Średnica rurociągu CO | Ø22 |
| Średnica rury CWU | Ø22 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø22 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 575 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 600 mm |
| Typ pompy ogrzewania | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Typ produktu | VX 22 (A230) |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint wewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | M20/M30 |
| Typ rury CWU | Para Z BZ15-130/7-50/SC-12 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB37M-1 30 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB37M-1 20 |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1039 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 1039 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 65 Kilogram |
| Masa netto | 63 Kilogram |
| Objętość | 390.142 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162520321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |