Termix VVX-Q, Typ 3-4, Nazwa regulatora ogrzewania: AVTB, Nazwa regulatora CWU: AVTQ
144H2879
Typ produktu: Termix VVX-Q, Typ 3-4, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ
144H2879
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 360 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 430 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.9 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Material Description | VVX 3-4 T24 Standard Iceland |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Nazwa regulatora CWU | AVTQ |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | AVTB |
| Opcja obudowy | Opcjonalnie |
| Opis | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 868ee618-d2e2-4ec9-9325-8ca057056122 |
| SCIP dossier product name | VVX 3-4 T24 Standard Iceland |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 500 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 540 mm |
| Typ produktu | Termix VVX-Q |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Termostatyczny |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 3-4 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 750 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 800 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 60 Kilogram |
| Objętość | 0.161 Cubic meter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561690265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |