Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_r

Termix VVX-ID, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144H3590

Typ produktu: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]260 mm
Głębokość z obudową [mm]260 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowybez
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUIHPT
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 120
Opcja obudowybez
OpisVVX-IDP 40-40 Sweden
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f5ab9784-5ed7-4c5e-b817-7417a4302267
SCIP dossier product nameVVX-IDP 40-40 Sweden
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]510 mm
Szerokość z obudową [mm]515 mm
Typ produktuTermix VVX-ID
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiType 40-40
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]770 mm
Wysokość z obudową [mm]770 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto35 Kilogram
Masa netto34 Kilogram
Objętość102.102 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715628120133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm