Termix VVX-ID, Nazwa regulatora CWU: IHPT
144H3588
Typ produktu: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3588
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 260 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 260 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.40 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | bez |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Nazwa regulatora CWU | IHPT |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 120 |
| Opcja obudowy | bez |
| Opis | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ea50de41-6ace-42a7-af9b-95f1db754abc |
| SCIP dossier product name | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 510 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 515 mm |
| Typ produktu | Termix VVX-ID |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Type 22-22 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 770 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 770 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 35 Kilogram |
| Masa netto | 34 Kilogram |
| Objętość | 102.102 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628120119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |