Danfoss logo
Termix VVX-ID 22-22 Sweden 144H1458 r

Termix VVX-ID, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144H1405

Typ produktu: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]360 mm
Głębokość z obudową [mm]430 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUIHPT
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310,A230.1
Opcja obudowyW zestawie
OpisVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.eb782b65-d11c-44f3-87ca-e9ef30c2ae2f
SCIP dossier product nameVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]525 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VVX-ID
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiType 22-22
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]750 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto35 Kilogram
Masa netto35 Kilogram
Objętość185.76 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561087751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm