Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Typ 2-1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144H3259

Typ produktu: Termix VVX-I FI, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]375 mm
Głębokość z obudową [mm]430 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-1 Latvia
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUIHPT
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Opcja obudowyDodatkowe
Cecha
Wartość
OpisDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ba3495c8-4928-4cd8-bfc9-31de032fe771
SCIP dossier product nameTermix VVX-I-FI 2-1 Latvia
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]530 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VVX-I FI
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2-1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 40 G3/4"*20 H StS
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 16 G3/4" HP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]800 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto39 Kilogram
Masa netto38 Kilogram
Objętość0.159 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706562120488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm