Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Typ 1-1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 210, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144H0083

Typ produktu: Termix VVX-I FI, Typ 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Termix VVX-I FI

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUDodatkowe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]375 mm
Głębokość z obudową [mm]430 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUIHPT
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 210
Cecha
Wartość
Opcja obudowyDodatkowe
OpisTermix VVX-I 1-1 z ECL Comfort 210/A237*
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f50826d-53ab-415d-aee6-38faf75b0001
SCIP dossier product nameTermix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]530 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VVX-I FI
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny + regulator delta p
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1-1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 26 G3/4" HP
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 16 G3/4" HP
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]800 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto30 Kilogram
Masa netto29 Kilogram
Objętość0.159 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560900952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm