Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Typ 2-3, Nazwa regulatora ogrzewania: AVTB, Nazwa regulatora CWU: AVTB

144H2491

Typ produktu: Termix VVX-B, Typ 2-3, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]360 mm
Głębokość z obudową [mm]430 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionVVX 2-3 T24 Std Iceland AVTB 15 - 20-60
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUAVTB
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaAVTB
Opcja obudowyDodatkowe
OpisDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7ef4711e-ab8b-47a6-9967-4a2aa82fa61a
SCIP dossier product nameVVX 2-3 T24 Std Iceland AVTB 15 - 20-60
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]500 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VVX-B
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2-3
Typ wymiennika ciepła CWUT24-1 36 G3/4" P
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT24-1 32 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]810 mm
Wysokość z obudową [mm]800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23 Kilogram
Masa netto22 Kilogram
Objętość0.062 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561449382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm